ヒートシンク
CUI Deviceの一連のヒートシンク製品は、ボードレベルとBGAの設計があります。TO-218、TO-220、TO-252、およびTO-263のトランジスタパッケージタイプ、そしてボールグリッドアレイ(BGA)パッケージの各種タイプと互換性がある当社のアルミニウムヒートシンクは、熱抵抗の4つの条件の下で容易に測定ができるため、自然対流または強制空冷システムに最適な押し出し成形またはプレスを容易にお選びいただけます。
ヒートシンクの種類
ヒートシンクの種類
BGA、押出成形
ボードレベル、押出成形
ボードレベル、スタンプ成形
リセット
パッケージ冷却済
該当なし
TO-218
TO-220
TO-252
TO-263
リセット
マウント
接着剤
PCB
サーフェスマウント
リセット
ソルダーピンの向き
水平型
ピンなし
垂直型
リセット
ソルダーピン長(mm)
最小
最大
実行
2.3
2.54
2.6
2.65
2.74
2.8
2.95
3.18
3.2
3.5
3.8
3.9
3.96
4
4.3
4.31
4.5
5
5.03
5.08
5.1
5.3
6.1
6.35
6.5
7.4
8.26
8.5
9.5
9.53
9.7
リセット
Rth @ 75°C ΔT、自然空冷 (°C/W)
最小
最大
実行
3.45
4.49
4.74
4.85
4.97
5.21
5.47
5.66
5.77
5.86
6.15
6.25
6.41
6.43
6.65
6.94
7.13
7.29
7.5
7.56
7.58
7.59
7.62
7.65
7.77
7.81
7.96
7.98
8.06
8.15
8.24
8.35
8.43
8.74
8.97
9.15
9.16
9.26
9.38
9.56
9.62
9.74
10.05
10.09
10.14
10.19
10.27
10.71
10.87
10.9
11.03
11.11
11.19
11.54
11.63
11.72
11.84
12.1
12.23
12.36
12.5
12.63
12.67
12.71
12.72
12.75
12.79
12.93
13.16
13.64
13.67
13.7
14.42
14.71
15
15.05
15.16
15.19
15.41
15.5
15.79
15.83
15.96
16.3
16.66
17.05
17.22
17.39
17.53
17.74
17.87
18.1
18.12
18.29
18.34
18.63
18.82
18.83
19.22
19.59
19.74
19.75
20.27
20.41
20.59
20.83
20.93
21.44
22.06
22.39
23.68
23.9
23.91
24.01
24.08
24.19
24.79
25.33
25.35
25.4
25.44
25.46
25.86
25.92
26.13
26.32
26.4
27.37
27.66
27.78
28.85
29.09
29.57
29.73
30.38
31.22
32.69
33.28
35.71
35.98
37.9
38.45
38.75
38.9
39.1
リセット
Rth @ 1 W、自然空冷 (°C/W)
最小
最大
実行
4.2
5.1
5.2
5.5
6.61
7
7.36
7.6
7.62
7.8
7.9
7.99
8.05
8.34
8.51
8.52
8.63
8.71
8.94
9
9.28
9.37
9.6
9.7
9.81
9.9
9.93
10.1
10.2
10.49
10.51
10.52
10.6
10.92
10.96
11.01
11.06
11.1
11.15
11.17
11.54
11.67
12.1
12.28
12.29
12.33
12.5
12.7
12.98
12.99
13.03
13.19
13.31
13.4
13.5
13.52
13.6
13.64
13.8
13.97
14.1
14.33
14.35
14.4
14.7
14.8
15
15.1
15.27
15.42
15.8
15.97
16.1
16.12
16.16
16.2
16.65
16.8
16.9
17.13
17.2
17.29
17.9
18.2
18.58
18.6
18.99
19.1
19.5
19.57
19.73
19.8
20
20.24
20.27
20.7
20.74
20.8
20.99
21.3
21.9
21.92
22.14
22.39
22.47
22.5
22.6
22.64
22.9
23
23.05
23.32
24
24.3
24.5
24.62
26.05
26.1
26.6
27.22
28.5
28.6
28.8
29
29.1
29.2
29.7
30.28
30.4
30.86
31.07
31.2
31.94
32.65
32.7
32.8
33.89
33.93
34.4
35.3
35.46
35.5
37.62
39.7
39.9
40.16
41.2
41.6
41.9
41.98
42
43.3
リセット
Rth @ 1 W、200 LFM (°C/W)
最小
最大
実行
1.2
1.4
2.01
2.1
2.24
2.29
2.31
2.38
2.45
2.5
2.57
2.6
2.63
2.67
2.7
2.78
2.8
2.85
2.88
2.9
2.91
2.98
3.09
3.2
3.26
3.28
3.32
3.44
3.47
3.5
3.51
3.52
3.53
3.6
3.62
3.63
3.64
3.66
3.7
3.73
3.76
3.79
3.8
3.86
3.9
3.94
4
4.03
4.05
4.2
4.28
4.3
4.33
4.35
4.38
4.39
4.4
4.42
4.44
4.46
4.49
4.5
4.51
4.7
4.76
4.8
4.85
4.93
5
5.01
5.1
5.17
5.3
5.39
5.44
5.5
5.6
5.72
5.77
5.83
5.87
5.88
6
6.12
6.3
6.32
6.5
6.7
6.8
6.84
6.86
6.9
7.05
7.07
7.24
7.45
7.46
7.51
7.7
7.74
7.8
7.9
8.15
8.18
8.36
8.4
8.5
8.6
8.8
9.2
9.51
9.6
9.7
9.9
10.05
10.1
10.49
10.6
10.68
10.9
11.04
11.2
11.6
12
12.6
13.1
13.2
14
15.8
16
16.3
16.5
16.6
19.2
20.9
21.4
リセット
Rth @ 1 W、400 LFM (°C/W)
最小
最大
実行
0.8
0.9
1
1.11
1.22
1.4
1.5
1.55
1.6
1.66
1.7
1.71
1.79
1.8
1.82
1.86
1.9
1.91
2.07
2.09
2.1
2.12
2.13
2.14
2.21
2.25
2.31
2.4
2.42
2.43
2.44
2.48
2.49
2.5
2.52
2.56
2.57
2.6
2.74
2.76
2.8
2.82
2.84
2.86
2.88
2.89
2.9
2.97
2.98
3
3.1
3.17
3.2
3.21
3.27
3.28
3.3
3.31
3.4
3.44
3.68
3.7
4
4.01
4.1
4.13
4.17
4.2
4.22
4.3
4.48
4.5
4.51
4.58
4.7
4.85
5.05
5.08
5.18
5.2
5.56
5.7
5.76
5.77
5.79
5.8
5.84
5.9
6
6.09
6.1
6.2
6.25
6.41
6.5
6.53
6.7
6.8
6.81
6.84
7.3
7.5
7.87
7.88
8.1
8.48
8.5
8.6
8.9
9
9.3
10.3
10.8
10.9
11.2
11.6
12.3
13.8
14.8
15
リセット
PD @ 75°C ΔT、自然空冷 (W)
最小
最大
実行
1.92
1.93
1.94
1.95
1.98
2.08
2.1
2.25
2.29
2.4
2.47
2.52
2.54
2.58
2.6
2.7
2.71
2.74
2.84
2.85
2.87
2.89
2.9
2.95
2.96
3.03
3.1
3.11
3.12
3.14
3.17
3.35
3.4
3.5
3.58
3.6
3.64
3.67
3.7
3.8
3.83
3.9
3.98
4.02
4.09
4.1
4.14
4.2
4.23
4.28
4.31
4.36
4.4
4.5
4.6
4.7
4.74
4.75
4.76
4.84
4.87
4.94
4.95
4.98
5
5.1
5.2
5.47
5.49
5.5
5.7
5.8
5.86
5.88
5.9
5.92
5.94
6
6.07
6.13
6.2
6.33
6.4
6.45
6.5
6.7
6.75
6.8
6.88
6.9
7
7.3
7.36
7.4
7.43
7.46
7.7
7.8
7.85
8
8.1
8.18
8.2
8.36
8.59
8.9
8.98
9.1
9.2
9.3
9.4
9.43
9.6
9.65
9.8
9.84
9.89
9.9
9.92
10
10.29
10.53
10.8
11.28
11.66
11.69
11.7
12
12.2
12.79
12.8
13
13.26
13.7
14.4
15.1
15.46
15.83
16.7
21.74
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
8
8.5
10
12
12.7
14
14.99
15
17
17.78
18
18.79
19
19.05
19.38
20
21
21.66
23
23.4
23.62
24.4
25
25.4
27
27.9
27.96
28.5
29.97
30
30.3
30.7
31
31.75
31.8
33.5
35
36.83
37.4
38
38.1
40
41
41.66
41.91
42.5
43.1
44.45
45
49.31
50
50.8
60
63
63.5
69.7
70
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
8.5
10
12
12.8
13
13.21
14
16
16.5
17
17.8
18
19
19.4
19.7
19.8
20
21
21.1
22
22.2
22.86
23
24.9
25
25.25
25.4
25.91
26.2
27
27.9
28.5
29
30
30.7
31.5
31.9
32
33.02
33.5
34.5
34.92
35
37.4
38.1
40
41.6
42
43.1
44.45
45
48.26
50
51
60
69.7
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
4
4.5
5
5.35
6
6.35
6.5
7
7.1
7.5
7.7
8
8.5
9
9.4
9.5
9.52
9.53
9.65
9.91
10
10.16
11
11.2
11.43
11.5
11.94
12
12.5
12.7
12.9
13.08
14
14.1
15
16
16.51
18
18.5
19
20
21.59
22
23
24.13
25
25.4
28
32.5
45
リセット
材料
AL1050
AL1100
AL5052
AL6063-T5
C1100
リセット
材質仕上げ
黒色アルマイト
青色アルマイト
錫メッキ
リセット
Rth=熱抵抗(Thermal Resistance)、PD=ワット損(Power Dissipation)