HSB42-353519P

HSB42-353519P
HSB42-353519Pの別の画像

HSB42-353519P

35 x 35mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB, プッシュピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 9.16
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 12.1
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 2.6
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 1.7
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 8.18
材料 AL6063-T5
材質仕上げ クリーン
外形寸法 LxWxH (mm) 35 x 35 x 19
外形寸法LxWxH(インチ) 1.38 x 1.38 x 0.748
サーマルパッド なし

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー