ボードレベル・
ヒートシンク
CUI Devicesのボードレベル・ヒートシンクは、さまざまな標準的な押出成形やスタンプ加工によって作られており、TO-218、TO-220、TO-252、TO-263のトランジスタ・パッケージ・タイプと互換性があります。スタンプ加工および押出成形された当社のボードレベル・ヒートシンクは、アルミニウム製または銅製で、黒色アルマイト処理、青色アルマイト処理、または錫メッキの材料仕上げが施されています。当社のボードレベル・ヒートシンクは、様々な標準形状があり、8mm~70mmまでのサイズと4mm~45mmのプロファイルで提供されています。
ボードレベル・ヒートシンクの種類
パッケージ冷却済
該当なし
TO-218
TO-220
TO-252
TO-263
リセット
マウント
PCB
サーフェスマウント
リセット
ソルダーピンの向き
水平型
ピンなし
垂直型
リセット
ソルダーピン長(mm)
最小
最大
実行
2.3
2.54
2.6
2.65
2.74
2.8
2.95
3.18
3.2
3.5
3.8
3.9
3.96
4
4.3
4.31
4.5
5
5.03
5.08
5.1
5.3
6.1
6.35
6.5
7.4
8.26
8.5
9.5
9.53
9.7
リセット
Rth @ 75°C ΔT、自然空冷 (°C/W)
最小
最大
実行
4.49
4.85
4.97
5.21
5.47
5.66
5.77
5.86
6.15
6.25
6.41
6.94
7.13
7.29
7.5
7.58
7.59
7.65
7.81
7.98
8.06
8.15
8.24
8.43
9.15
9.26
9.38
9.56
9.62
9.74
10.14
10.19
10.27
10.71
10.87
10.9
11.03
11.19
11.54
11.72
12.1
12.5
12.71
12.75
12.79
12.93
13.16
13.64
13.67
14.42
14.71
15
15.16
15.5
15.79
15.83
15.96
16.3
16.66
17.05
17.74
18.12
18.29
18.34
18.63
18.82
18.83
19.22
19.74
19.75
20.27
20.59
20.83
20.93
21.44
22.06
22.39
23.9
24.19
24.79
25.35
25.86
25.92
26.13
26.32
26.4
27.37
27.66
27.78
28.85
29.09
29.57
30.38
31.22
32.69
33.28
35.71
38.45
38.75
38.9
リセット
Rth @ 1 W、自然空冷 (°C/W)
最小
最大
実行
5.2
5.5
6.61
7
7.36
7.6
7.62
7.9
7.99
8.05
8.34
8.51
8.52
8.63
8.71
8.94
9.28
9.37
9.7
9.81
9.93
10.49
10.51
10.52
10.6
10.92
10.96
11.01
11.06
11.15
11.17
11.54
11.67
12.28
12.29
12.33
12.5
12.98
12.99
13.03
13.19
13.31
13.4
13.52
13.6
13.64
13.97
14.1
14.33
14.35
14.4
15
15.27
15.42
15.8
15.97
16.12
16.16
16.2
16.65
16.9
17.13
17.29
18.58
18.6
18.99
19.1
19.57
19.73
19.8
20
20.24
20.27
20.74
20.99
21.9
21.92
22.14
22.39
22.47
22.6
22.64
22.9
23.05
23.32
24.3
24.62
26.05
26.1
26.6
27.22
28.6
29.7
30.28
30.4
30.86
31.07
31.2
31.94
32.65
32.7
32.8
33.89
33.93
34.4
35.3
35.46
35.5
37.62
39.9
40.16
41.2
41.6
41.98
42
リセット
Rth @ 1 W、200 LFM (°C/W)
最小
最大
実行
2.01
2.1
2.24
2.29
2.31
2.38
2.45
2.5
2.57
2.63
2.67
2.7
2.78
2.85
2.88
2.91
2.98
3.09
3.26
3.28
3.32
3.44
3.47
3.5
3.51
3.52
3.53
3.62
3.63
3.64
3.66
3.7
3.73
3.76
3.79
3.86
3.94
4.03
4.05
4.2
4.28
4.3
4.33
4.35
4.38
4.39
4.42
4.44
4.46
4.49
4.51
4.76
4.8
4.85
4.93
5
5.01
5.17
5.39
5.44
5.5
5.6
5.72
5.77
5.83
5.87
5.88
6.12
6.3
6.32
6.5
6.7
6.84
6.86
6.9
7.05
7.07
7.24
7.45
7.46
7.51
7.7
7.74
7.9
8.15
8.18
8.36
8.5
8.8
9.2
9.51
10.05
10.1
10.49
10.6
10.68
10.9
11.04
11.2
11.6
12
12.6
13.2
14
16.3
16.6
19.2
20.9
21.4
リセット
Rth @ 1 W、400 LFM (°C/W)
最小
最大
実行
1
1.11
1.22
1.55
1.66
1.7
1.71
1.79
1.8
1.82
1.86
1.91
2.07
2.09
2.12
2.13
2.14
2.21
2.25
2.31
2.42
2.43
2.44
2.48
2.49
2.5
2.52
2.56
2.57
2.6
2.74
2.76
2.8
2.82
2.84
2.86
2.88
2.89
2.9
2.97
2.98
3
3.1
3.17
3.2
3.21
3.27
3.28
3.3
3.31
3.4
3.44
3.68
3.7
4
4.01
4.1
4.13
4.17
4.2
4.22
4.48
4.5
4.51
4.58
4.85
5.05
5.08
5.18
5.2
5.56
5.7
5.76
5.77
5.79
5.8
5.84
5.9
6.09
6.1
6.2
6.25
6.41
6.5
6.53
6.7
6.81
6.84
7.3
7.5
7.87
7.88
8.1
8.48
8.5
8.6
8.9
9
10.3
10.8
10.9
13.8
14.8
15
リセット
PD @ 75°C ΔT、自然空冷 (W)
最小
最大
実行
1.93
1.94
1.95
2.1
2.25
2.29
2.4
2.47
2.54
2.58
2.6
2.7
2.71
2.74
2.84
2.85
2.87
2.89
2.9
2.96
3.03
3.1
3.14
3.35
3.4
3.5
3.58
3.6
3.64
3.7
3.8
3.9
3.98
4.02
4.09
4.1
4.14
4.23
4.4
4.5
4.6
4.7
4.74
4.75
4.76
4.84
4.95
5
5.1
5.2
5.49
5.5
5.7
5.8
5.86
5.88
5.9
6
6.2
6.4
6.5
6.7
6.8
6.88
6.9
7
7.3
7.36
7.4
7.7
7.8
7.85
8
8.1
8.2
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.8
9.89
9.9
10
10.29
10.53
10.8
11.7
12
12.2
12.79
12.8
13
13.26
13.7
14.4
15.1
15.46
16.7
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
8
12
12.7
14.99
15
17
17.78
18.79
19
19.05
19.38
20
21.66
23.4
23.62
24.4
25
25.4
27
27.96
29.97
30
30.3
31
31.75
31.8
35
36.83
38
38.1
41
41.66
41.91
42.5
44.45
49.31
50
50.8
63
63.5
70
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
12
12.8
13
13.21
16
16.5
17.8
19
19.4
19.7
19.8
20
21.1
22
22.2
22.86
24.9
25
25.25
25.4
25.91
26.2
29
30
31.9
32
33.02
34.5
34.92
35
38.1
41.6
42
44.45
45
48.26
50
51
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
4
4.5
5.35
6.35
6.5
7.1
7.7
8.5
9.4
9.5
9.52
9.53
9.65
9.91
10
10.16
11
11.2
11.43
11.94
12
12.5
12.7
12.9
13.08
14
16
18.5
19
20
21.59
24.13
25
25.4
28
32.5
45
リセット
材料
AL1050
AL1100
AL5052
AL6063-T5
C1100
リセット
材質仕上げ
黒色アルマイト
青色アルマイト
錫メッキ
リセット
Rth=熱抵抗(Thermal Resistance)、PD=ワット損(Power Dissipation)