スピーカー

10mmから205mmまでのサイズのフレームサイズと72から135dBまでの範囲があるSPLを備えた、CUI Devicesの一連のスピーカー製品は、お客様のサウンド要件に必要な品質とアクセシビリティを提供します。当社の標準的なスピーカーの選択には、様々なフレーム形状、マグネットタイプ、取り付けスタイルがあり、デザインに素早くプラグ・アンド・プレイできます。また、機械や電気のさまざまな変更により、お客様に最適なスピーカーをカスタマイズすることもできます。IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された医療スピーカーもいくつか用意されています。

講演者の種類

フィルター | すべてリセット
SPレベル(dB)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
72
77
78
79
80
80.3
81
82
82.5
83
83.5
84
84.5
85
86
87
88
89
90
90.5
91
92
92.5
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
117
120
135
リセット
公称入力(W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.02
0.03
0.1
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.7
0.78
0.8
0.94
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
6.92
8
10
12
15
20
25
40
50
リセット
最大入力(W)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.03
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
2
2
2.2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
10
12
15
20
25
30
40
50
80
リセット
インピーダンス(オーム)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2
3
4
6
8
16
20
25
32
50
リセット
共振周波数(Hz)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
50
55
65
75
80
85
88
90
95
100
103
110
115
125
130
145
150
160
170
180
200
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
325
330
340
350
360
380
390
400
430
440
450
480
500
520
530
540
550
560
570
580
600
610
620
630
650
660
670
680
700
710
720
750
780
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1250
1280
1300
1350
1400
1500
1600
1700
3000
リセット
円錐の種類
dropdn-arrow
アルミ製
アルミニウムとPU
カーボンファイバーとPU
布と紙
発泡体
フォームと紙
フォームと紙
フォームとPEI
紙と布
PEEK
PEI
PEN
PET
PET + フォーム
PI
PU
PUおよび紙
PUとAL
PUおよび紙
PUとPEI
PUとPEN
PUとTi
PU+PBT
SPCC
リセット
磁石型
dropdn-arrow
アルニコ合金
フェライト
Nd-Fe-B
Sm2Co17
SmCo
リセット
フレームの形状
dropdn-arrow
楕円形
角型
円形
四角
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10
12
13
15
16
17
18
20
22
22.5
23
24
25
26
27
27.1
28
29
29.8
30
31
31.6
31.7
31.8
32
32.4
33.9
34
34.9
35
35.9
36
38
38.5
39
40
40.1
42
42.5
43.5
44.6
45
45.2
46
46.7
48
48.25
50
50.5
52
57
57.5
58
60
61.09
66
70
77
78.4
80
87
87.5
91
92
100
102
103
114
119
120
129.5
134
137
155.7
156
165
203
205
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.905
6
6.25
8
9
10
11
12
13
14
15
15.6
16
17
17.5
18
18.5
19.2
20
22
22.5
23
25
25.6
26
27
28
28.2
28.3
28.4
28.5
29
29.8
30
31
31.6
31.7
31.8
32
32.4
33
33.9
34
35
36
38
39
40
40.1
42
42.5
43.5
44.6
45
45.2
46
46.7
48
48.25
50
50.5
52
57
58.9
61.09
62
66
70
77
78.4
87
92
100
102
103
114
119
120
129.5
134
137
155.7
156
165
203
205
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2
2.25
2.5
2.55
2.6
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.87
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.35
6.5
6.55
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
7.8
8
8.4
8.5
8.7
9
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.2
10.35
10.7
10.8
10.9
11
11.2
11.5
11.8
11.9
12
12.8
12.95
13
13.05
13.3
14.5
14.7
14.85
15
15.5
15.7
16
16.45
16.5
16.6
16.8
17
17.05
17.2
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
20.7
21.2
21.5
21.6
22
22.5
22.8
23.35
24
25
25.1
26
26.5
26.9
27.5
27.8
28
28.1
28.5
29
30.5
31
31.5
32.5
34
35.5
36
36.2
36.5
37
37.6
42
43.5
44
45
46
47.5
47.7
49
50
50.5
51
51.3
54.5
54.9
58.2
66
70
83
84
リセット
マウント
dropdn-arrow
PCB
はんだアイレット
はんだ付けパッド
はんだピン/ポスト
ばね接点
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤーリード
コネクター付リード線
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP66
IP定格なし
IP67
IPX5
IPX7
IPX8
リセット
密閉型
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
特長
dropdn-arrow
医療関係
リセット
結果 469
表示
製品番号 SPレベル(dB) 公称入力(W) インピーダンス(オーム) 共振周波数(Hz) 円錐の種類 フレームの形状 外形寸法 LxWxH (mm) 特長
97(1W/0.1m) 1 8 325 PET 円形 23 x 23 x 13 医療関係
104(10W/0.1m) 10 4 180 PUおよび紙 四角 46.7 x 46.7 x 27.5 医療関係
110(4W/0.1m) 4 8 200 布と紙 四角 66 x 66 x 31 医療関係
98(3W/0.1m) 3 3 280 アルミニウムとPU 四角 31.6 x 31.6 x 16.6 医療関係
93(2W/0.1m) 2 2 400 PUおよび紙 四角 28 x 28 x 11.2 医療関係
93(3W/0.1m) 3 3 280 アルミニウムとPU 四角 31.6 x 31.6 x 16.6 医療関係
93(5W/1m) 5 4 180 フォームと紙 円形 50 x 50 x 26 --
103(2W/0.1m) 2 4 1000 PEEK 角型 25 x 14 x 3.7 --
98(4W/0.5m) 4 4 550 PET 円形 57 x 17.5 x 57 --
95(1.5W/0.1m) 1.5 4 500 PEEK 角型 30 x 11 x 3 --
100(3W/0.1m) 3 4 350 紙と布 円形 33.9 x 33.9 x 17.05 --
135 0.2 32 -- PET 円形 23 x 23 x 5.3 --
96(1.5W/0.1m) 1.5 4 750 PEEK 角型 34 x 11 x 3.8 --
99(3W/0.1m) 3 4 300 発泡体 円形 28 x 28 x 11 --
81(0.78W/0.5m) 0.78 8 500 PEI 円形 28 x 28 x 11.9 --
95(0.5W/0.1m) 0.5 8 500 PET 円形 30 x 30 x 4.8 --
101(2W/0.1m) 2 4 380 PET 円形 36 x 36 x 4.2 --
87(0.7W/0.1m) 0.7 8 900 PI 四角 13 x 13 x 4 --
84.5(1.5W/0.5m) 1.5 8 700 PU+PBT 円形 20 x 20 x 5.3 --
96(0.5W/0.1m) 0.5 8 1000 PEN 円形 15 x 15 x 3.5 --
90(1W/0.5m) 1 8 580 PET 円形 36 x 36 x 4.6 --
88(0.5W/0.1m) 0.5 8 850 PI 四角 15 x 15 x 4 --
88(5W/1m) 5 4 200 円形 25 x 52 x 52 --
94(1W/0.1m) 1 8 900 PEEK 角型 20 x 10 x 2.6 --
105(1W/0.1m) 1 8 1200 PET 円形 30 x 30 x 12.8 --
結果 469
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。