ポゴピン

CUI Devicesのポゴピン製品ラインは、サーフェイスマウント、ワイヤマウント、スルーホールマウントスタイルがあり、金メッキ接点、最大で10,000サイクルの嵌合サイクル定格を提供し、高い信頼性を実現します。当社のスプリング式ポゴピンは、10gf〜125gfの初期動作力、30gf〜165gfの中圧縮動作力が特徴で、2.5mm〜14.9mmの動作高さが推奨されています。さまざまなパッドレイアウトとストローク構成を備えた当社のポゴピンコネクターは、幅広い設計に対して最適にお使いいただけます。直角テールとダブルエンド式ポゴピンのモデルもご用意しております。

フィルター | すべてリセット
マウント
dropdn-arrow
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤマウント
リセット
推奨動作高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2.5
3
4.2
5
5.05
6.3
6.5
10
14.9
リセット
最小動作高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2.2
2.7
3.6
4
4.5
4.6
6
6.1
9
9.2
13.9
リセット
最大動作高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
4.4
4.6
5.5
6.7
7
7.8
15.5
リセット
プランジャーサイズ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.9
1
1.3
1.55
1.9
1.95
2
2.1
2.6
2.9
リセット
初期動作力(gf)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10
20
30
35
40
45
65
78
80
120
125
リセット
中圧縮動作力(gf)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
30
40
50
55
85
100
110
115
165
リセット
結果 12
表示
製品番号 マウント 推奨動作高さ(mm) 最小動作高さ(mm) 最大動作高さ(mm) パッドレイアウト寸法(mm) プランジャーサイズ(mm) 全高(mm) 初期動作力(gf) 中圧縮動作力(gf)
サーフェスマウント 2.5 2.2 -- 2.2 1.3 3.3 20 40
サーフェスマウント 4.2 4 4.4 2.2 0.9 0.9 80 100
スルーホール 6.3 6.1 7.8 2.7 2.9 2.9 10 30
スルーホール 5 4.5 5.5 2.2 2 2 120 85
サーフェスマウント 6.5 6.1 7 2.2 1.9 1.9 35 50
スルーホール 5.05 4.6 -- 3 1.55 1.55 65 110
スルーホール 6.5 6 6.7 2.2 1 1 40 55
スルーホール 4.2 3.6 4.6 -- 2.1 2.1 78 115
ワイヤマウント 14.9 13.9 15.5 -- 1.95 1.95 125 165
スルーホール 10 9.2 -- 1.7 2.6 2.6 40 100
スルーホール 3 2.7 -- 2.2 1.3 1.3 30 40
スルーホール 10 9 -- 1.7 2.9 2.9 45 100
結果 12
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。