HSB31-212105

HSB31-212105
HSB31-212105の別の画像

HSB31-212105

21 x 21mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 25.33
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 28.5
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 9.9
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 6.7
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 2.96
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 21 x 21 x 5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.827 x 0.827 x 0.2
サーマルパッド なし

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー