オーディオ・インジケータ

オーディオ ブザー

CUIの磁気ピエゾおよびソリッドステートのオーディオインジケータの包括的ラインは、9.6 mmから50で、スルーホール、表面実装、ワイヤリード、パネルマウントおよびネジ端子を含む利用可能な取り付けスタイルが含まれます。CUIのオーディオ・インジケータ・ブザーには、駆動回路が組み込まれており、開発時の実装が簡単に行えるようになっています。一部の防水オーディオインジケータおよび洗浄可能なモデルも用意されており、最も厳格なオーディオ警報アプリケーションのニーズにも対応しています。最大104dBの音圧レベル(Sound Pressure Level:SPL)を備えたCUIのピエゾや磁気オーディオ・インジケータは、民生機器、医療機器、家電、産業用アプリケーションなどに理想的なソリューションです。

 
Powered By OneLink