HSB40-252510P

HSB40-252510P
HSB40-252510Pの別の画像

HSB40-252510P

25 x 25mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB, プッシュピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 17.87
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 19.5
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 6
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 3.7
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 4.2
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 25 x 25 x 10
外形寸法LxWxH(インチ) 0.984 x 0.984 x 0.394
サーマルパッド なし

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー