HSS25-B20-P51

HSS25-B20-P51
HSS25-B20-P51の別の画像

HSS25-B20-P51

打ち抜きヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB, 5.1 mm水平ソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き 水平型
ソルダーピン長(mm) 5.1
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 12.75
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 16.2
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 6.3
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 4.5
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 5.88
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 42.5 x 25.4 x 25.4
外形寸法LxWxH(インチ) 1.67 x 1 x 1

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー