ACファン
CUI DevicesのACファン製品ラインは120mm、または172mmのフレームサイズと44.69~164.5CFMのエアフローを備えた軸状ファン設計を提供します。当社のACファンは、ボールベアリングまたはスリーブベアリング構造が特徴で、複数の速度オプション、110~125Vac、あるいは220~240Vacの動作電圧にさまざまな安全認証を備えています。
ベアリング・タイプ
ボール
スリーブ
リセット
50Hzでのエアフロー(CFM)
最小
最大
実行
44.69
51.94
68.2
71.38
72.07
78.04
78.57
133.23
149.33
162.04
164.5
リセット
60Hzでのエアフロー(CFM)
最小
最大
実行
45.5
52.41
53.87
63.52
73.3
76.06
84.85
87.36
88.14
140.81
160.47
リセット
定格電圧(Vac)
110
220
リセット
最大入力電流(mA)
最小
最大
実行
80
90
110
120
130
150
160
170
190
230
260
280
300
320
450
リセット
タコメータ信号
なし
リセット
回転検出器
なし
リセット
PWM制御信号
なし
リセット
長さ(mm)
120
172
リセット
幅(mm)
120
150
リセット
高さ(mm)
25
38
51
リセット
シリーズ
CAF-A2B
CAF-A2S
CAF-A7B
リセット