HSB35-272725

HSB35-272725
HSB35-272725の別の画像

HSB35-272725

27 x 27mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 8.74
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 12.1
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 2.9
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 1.9
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 8.59
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 27 x 27 x 25
外形寸法LxWxH(インチ) 1.06 x 1.06 x 0.984
サーマルパッド なし

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー