ケーブルアセンブリ
当社の電源コード、丸型ケーブル アセンブリ、USBケーブルは、様々なケーブル長があり、PVCまたはハロゲンフリー材のTPE被覆が施されています。各モデルは、シールド有/無オプション付きの丸型またはフラットタイプのケーブルスタイルで提供されます。さまざまなコネクターおよびプラグのタイプを持つ当社のケーブルアセンブリは、信頼性の高い、グローバルなアプリケーションに対応する相互接続ソリューションです。
ケーブル・アセンブリの種類
コネクタ1
AS3112
BS1363A
CEE 7/16
CEE 7/7
GB2099
M12メス型プラグ
M12オス型プラグ
M5メス、プラグ
M5オス、プラグ
M8メス、プラグ
M8オス、プラグ
NEMA 1-15P
NEMA 5-15P
タイプAプラグ
タイプCプラグ
リセット
コネクタ2
切りっぱなしケーブル
C13
C5
C7
2.1 x 5.5 mm DCバレルプラグ
2.5 x 5.5 mm DCバレルプラグ
マイクロBプラグ
ミニBプラグ
ストリップ端とめっき処理端ケーブル
タイプAプラグ
タイプAレセプタクル
タイプBプラグ
タイプCプラグ
リセット
ケーブル長(mm)
最小
最大
実行
500
1000
1500
1830
2000
3000
リセット
ジャケット素材
PVC
TPE
リセット
シールド
なし
あり
リセット
ワイヤゲージ(AWG)
最小
最大
実行
18
24、26、32
21
22
24
24
26
28
30
リセット
ケーブルのスタイル
フラット
円形
リセット
定格電圧(VAC)
30
60
125
250
リセット
定格電圧 (VDC)
20
30
48
リセット
色
黒
グレー
白
リセット
定格電流 (A)
最小
最大
実行
1
1.5
2
2.5
3
4
5
7
10
13
16
リセット
IP定格
IP67
リセット
最低動作温度(°C)
≤ -30
≤ -25
≤ -20
リセット
最高動作温度(°C)
≥ 80
≥ 85
リセット