遠心ブロワー

冷却部品 DCファン

50から120 mmのフレームサイズを提供するCUIのDC遠心ブロワーラインは、 定格電圧が12、24、および48 Vdcのボールベアリング、omniCOOL™システム構造を採用しています。当社のDCブロワーは、すべてのモデルで標準として自動再始動保護機能を装備しており、2.6 CFMから54.7 CFMまでの空気流量を特長としています。様々な温度管理のニーズに対応するため複数の速度オプションが用意されている当社の遠心ブロワーは、工業および電気通信分野で高背圧用途向けに理想的な強制空冷ソリューションです。


CBM-50Vシリーズ

50 mm x 50 mm Dc遠心ブロワー,omniCOOL™ベアリング


CBM-60Vシリーズ

60 mm x 60 mm Dc遠心ブロワー,omniCOOL™ベアリング


CBM-75Bシリーズ

75 mm x 75 mm Dc遠心ブロワー,ボールベアリング


CBM-97Bシリーズ

97 mm x 95 mm Dc遠心ブロワー,ボールベアリング


CBM-120Bシリーズ

120 mm x 120 mm Dc遠心ブロワー,ボールベアリング

 
Powered By OneLink