HSS24-B20-NP

HSS24-B20-NP
HSS24-B20-NPの別の画像

HSS24-B20-NP

打ち抜きヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き ピンなし
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 9.56
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 12.5
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 4.3
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 2.9
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 7.85
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 38 x 42 x 25
外形寸法LxWxH(インチ) 1.5 x 1.65 x 0.98

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー