HSB37-404023

HSB37-404023
HSB37-404023の別の画像

HSB37-404023

40 x 40mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 6.43
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 7.8
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 2.1
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 1.4
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 11.66
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 40 x 40 x 23
外形寸法LxWxH(インチ) 1.58 x 1.58 x 0.91
サーマルパッド なし

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー