エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

オーディオ マイクロフォン

3 mmほどのコンパクトな直径と1 mmほどの厚さである、CUIのエレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンの多様な製品ラインは、貴社の設計ニーズに合わせてさまざまな構成が可能です。当社のマイクロフォンでは、全方向性、一方向性およびノイズ・キャンセル指向性を選択でき、さまざまな端子、ピン、および配線終端タイプを用意しています。感度は-54~最大-24 dBの範囲で、SN比は56~最大72 dBAの範囲です。当社のエレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンは、1.5、2、3および4.5 VDCの動作電圧と最大20,000 Hzの動作周波数も特徴で、広範な家電製品、医療機器および産業用アプリケーションに最適です。


CMC-3015-44T

3.0 mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-3015-44L100

3.0 mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CME-1538-100LB

4.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,IP67定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4012-40P

4.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4013-SMT-TR

4.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4015-130T

4.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,IP67定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4015-25T

4.0mm,全方向性,端子マウント,3.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4015-25L100

4.0mm,全方向性,リード線,3.0VDC,IP65定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4015-40P

4.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4015-40L100

4.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-4015-40T

4.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMR-2747PB-A

6.0mm,ノイズ・キャンセル,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMR-5054TB-A

6.0mm,ノイズ・キャンセル,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-2742WBL-25L

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-2242PBL-A

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-2742PBJ-A

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-5042PF-AC

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-5044PF-A

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-5044TF-A

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6015-47P

6.0mm,一方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6010-42T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6010-42L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6013-38T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6013-38L100

6.0mm,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6015-42P

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6018-38P

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6018-38T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6018-44L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6022-37T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6022-37L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6022-38T

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6022-38L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6022-42P

6.0mm,全方向性,PCBマウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6027-24T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6027-24L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6027-42L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,IP57定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6027-32T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6027-32L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6027-42T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6035-130T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,IP67定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6036-40T

6.0mm,全方向性,端子マウント,3.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6036-40L100

6.0mm,全方向性,リード線,3.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6050-40T

6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-6050-40L100

6.0mm,全方向性,リード線,2.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMB-6544PF

9.4mm,全方向性,PCBマウント,4.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-9745-37T

9.7mm,一方向性,端子マウント,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-9745-37T2

9.7mm,一方向性,端子マウント,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-9745-37T3

9.7mm,一方向性,端子マウント,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-9745-37L100

9.7mm,一方向性,リード線,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-9745-44P

9.7mm,全方向性,PCBマウント,3.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-9745-L100

9.7mm,一方向性,リード線,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-97452-L100

9.7mm,一方向性,リード線,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMP-5247TF-K

9.7mm,ノイズ・キャンセル,端子マウント,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMI-5247TF-K

9.7mm,一方向性,端子マウント,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMA-4544PF-W

9.7mm,全方向性,PCBマウント,3.0VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMA-6542PF

9.7mm,全方向性,PCBマウント,4.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMI-4537-SN69

9.7mm,一方向性,端子マウント,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMA-6542TF-K

9.7mm,全方向性,端子マウント,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


CMC-9745-130T

9.7mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,IP67定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

 
Powered By OneLink