HSB38-707025P

HSB38-707025P
HSB38-707025Pの別の画像

HSB38-707025P

69.7 x 69.7mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB, プッシュピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 3.45
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 4.2
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 1.2
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 0.8
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 21.74
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 69.7 x 69.7 x 25
外形寸法LxWxH(インチ) 2.74 x 2.74 x 0.984
サーマルパッド なし

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー