HSB43-454515P

HSB43-454515P
HSB43-454515Pの別の画像

HSB43-454515P

45 x 45mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB, プッシュピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 7.77
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 10.2
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 3.2
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 1.9
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 9.65
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 45 x 45 x 15
外形寸法LxWxH(インチ) 1.77 x 1.77 x 0.59
サーマルパッド なし

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー