ペルチェ・デバイス

冷却部品

精密な温度制御が特長のCUIのペルチェ・デバイスの多様な製品ラインは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。当社の熱電モジュールは、サイズが10~70 mmの範囲で、プロファイルは3 mmほどです。電流定格は0.8~15 Aの範囲で、温度デルタは72~最大105°Cの範囲です。arcTEC構造を使用して構築された高性能なペルチェ・モジュールは、従来の熱電冷却デバイスと比べて信頼性、性能、サイクル寿命が向上しています。耐水性で熱応力を吸収する優れたシール構造を特徴とするペルチェ冷却ユニットも利用可能です。


CP08-Mシリーズ

0.8Aペルチェ(TEC)モジュール


CP20シリーズ

2.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP20Hシリーズ

2.0 A高性能ペルチェ(TEC)モジュール


CP28-2シリーズ

2.8二段式ペルチェ(TEC)モジュール


CP30シリーズ

3.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP30Hシリーズ

3.0 A高性能ペルチェ(TEC)モジュール


CP35シリーズ

3.5Aペルチェ(TEC)モジュール


CP39Hシリーズ

3.9 A高性能ペルチェ(TEC)モジュール


CP40シリーズ

4.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP50シリーズ

5.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP60シリーズ

6.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP60Hシリーズ

6.0 A高性能ペルチェ(TEC)モジュール


CP70シリーズ

7.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP85シリーズ

8.5Aペルチェ(TEC)モジュール


CP85Hシリーズ

8.5 A高性能ペルチェ(TEC)モジュール


CP85-2シリーズ

8.5二段式ペルチェ(TEC)モジュール


CP125シリーズ

12.5Aペルチェ(TEC)モジュール


CP130シリーズ

13.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CP150シリーズ

15.0Aペルチェ(TEC)モジュール


CPM-2F

ペルチェ冷却ユニット

 
Powered By OneLink