軸状ファン

冷却部品 DCファン

CUIの高性能DC軸流ファンの製品ラインは、信頼性を最大限に高めるためのデュアル・ボール・ベアリング構造、omniCOOL™ システムが特徴で、自動再始動保護が標準装備されています。フレーム・サイズは40~120 mmの範囲で、エアフローは40 mmシリーズで10 CFM、120 mmシリーズで200 CFM以上です。5、12、24および48 VDCの定格電圧で利用可能な当社のDC冷却ファンには、モデルに応じて、タコメータ信号、回転検出器およびPWM制御信号のオプションもあります。広範なフレーム・サイズが特長のCUIのDC軸流ファン製品ラインは、ITおよび電気通信装置、医療機器、および産業用途に最適な温度管理ソリューションです。


CFM-40シリーズ

40 mm x 40 mm DC軸状ファン,ボールベアリング


CFM-40Vシリーズ

40 mm x 40 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-50シリーズ

50 mm x 50 mm DC軸状ファン,ボールベアリング


CFM-50Vシリーズ

50 mm x 50 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-60シリーズ

60 mm x 60 mm DC軸状ファン,ボールベアリング


CFM-60Vシリーズ

60 mm x 60 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-70シリーズ

70 mm x 70 mm DC軸状ファン,ボールベアリング


CFM-70Vシリーズ

70 mm x 70 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-80シリーズ

80 mm x 80 mm DC軸状ファン,ボールベアリング


CFM-80Vシリーズ

80 mm x 80 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-92シリーズ

92 mm x 92 mm DC軸状ファン,ボールベアリング


CFM-92Vシリーズ

92 mm x 92 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-120シリーズ

120 mm x 120 mm DC軸状ファン,ボールベアリング


CFM-120Vシリーズ

120 mm x 120 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング

 
Powered By OneLink