ホーム
/
防水スピーカー | IP定格モデル
防水スピーカー
IPX5、IPX7、IP66、IP67、IPX8の定格モデル
埃や水分から保護されたIP定格スピーカー
CUI Devicesの防水スピーカーは、2mmの薄型プロファイルと12 x 6mmという小型のパッケージに、IPX5、IPX7、IP66、IP67、IPX8定格の異物侵入保護(IP)等級を特長としています。このIP定格スピーカーは、0.02から3Wの公称入力、81~117dBの音圧レベル(SPL)、180~1700Hzの共鳴周波数を提供します。これらの防水スピーカーは、スプリングコンタクト、はんだ付けパッド、リード線取付けオプションに加えて設計統合が簡単な密閉型パッケージで提供され、水滴や環境汚染物質の影響を受けやすい様々なアプリケーションに最適です。
特長
- IPX5、IPX7、IP66、IP67、IPX8の定格
- 2mmの薄型プロファイル
- 81~117dBのSPL
- 180 ~ 1700Hzの共振周波数
- 0.02~3Wの公称入力
共振周波数(Hz)
180
280
480
550
600
680
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1280
1300
1350
1400
1600
1700
リセット
SPレベル(dB)
81
83
85
89
90
91
92
92.5
93
95
96
97
100
101
102
103
106
107
108
109
117
リセット
公称入力(W)
0.02
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
リセット
円錐の種類
アルミニウムとPU
マイラー
PEEK
PEI
PEN
PET
PUとPEI
リセット
IP定格
IP66
IP67
IPX5
IPX7
IPX8
リセット
/ 4