CMS-181345-18SP-X8

CMS-181345-18SP-X8
CMS-181345-18SP-X8の別の画像

CMS-181345-18SP-X8

18 x 13mm, 角型フレーム, 1W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, はんだ付けパッド, IPX8, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 100(2.83W/0.1m)
公称入力(W) 1
最大入力(W) 1.2
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 950
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだ付けパッド
IP定格 IPX8
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.71 x 0.51 x 0.18
外形寸法 LxWxH (mm) 18 x 13 x 4.5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー