CMS-160925-078L100A-67

CMS-160925-078X-67ばね接点
CMS-160925-078X-67はんだ付けパッド
CMS-160925-078X-67リード線

CMS-160925-078L100A-67

16 x 9mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, IP67, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 90(0.7W/0.1m)
公称入力(W) 0.7
最大入力(W) 1
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 550
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント コネクター付リード線
IP定格 IP67
外形寸法LxWxH(インチ) 0.63 x 0.35 x 0.1
外形寸法 LxWxH (mm) 16 x 9 x 2.5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー