CDS-5715-254SP-X5

CDS-5715-254SP-X5
CDS-5715-254SP-X5の別の画像

CDS-5715-254SP-X5

57 x 15.5mm, 円形フレーム, 2.5W, 4オーム, ネオジム磁石, PETコーン, はんだ付けパッド, IPX5, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 107(2W/0.1m)
公称入力(W) 2.5
最大入力(W) 3
共振周波数(Hz) 480
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 2.24 x 2.24 x 0.61
外形寸法 LxWxH (mm) 57 x 57 x 15.5
インピーダンス(オーム) 4
IP定格 IPX5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー