CES-24208-18PM-X7

CES-24208-18PM-X7

24 x 6.55mm, 密閉型, 楕円形ケース, 1W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, ワイヤーリード, IPX7, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 90(1W/0.1m)
公称入力(W) 1
最大入力(W) 1.2
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 1100
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント コネクター付リード線
IP定格 IPX7
密閉型 あり
外形寸法LxWxH(インチ) 0.94 x 0.59 x 0.26
外形寸法 LxWxH (mm) 24 x 15 x 6.55

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー