CMS-151135-18SP-X8

CMS-151135-18SP-X8
CMS-151135-18SP-X8の別の画像

CMS-151135-18SP-X8

15 x 11mm, 角型フレーム, 1W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, はんだ付けパッド, IPX8, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 95(2.83W/0.1m)
公称入力(W) 1
最大入力(W) 1.3
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 950
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだ付けパッド
IP定格 IPX8
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.59 x 0.43 x 0.14
外形寸法 LxWxH (mm) 15 x 11 x 3.5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー