CMS-181637-158SP-X8

CMS-181637-158SP-X8
CMS-181637-158SP-X8の別の画像

CMS-181637-158SP-X8

18 x 16mm, 角型フレーム, 1.5W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, はんだ付けパッド, IPX8, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 100(1.5W/0.1m)
公称入力(W) 1.5
最大入力(W) 1.7
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 1100
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだ付けパッド
IP定格 IPX8
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.71 x 0.63 x 0.15
外形寸法 LxWxH (mm) 18 x 16 x 3.7

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー