CES-6123-34PM-67

CES-6123-34PM-67

61.09 x 23.35mm, 密閉型, 円形ケース, 3W, 4オーム, ネオジム磁石, PETコーン, ワイヤーリード, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 109(3W/0.1m)
公称入力(W) 3
最大入力(W) 4
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 750
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント コネクター付リード線
IP定格 IP67
密閉型 あり
外形寸法LxWxH(インチ) 2.4 x 2.4 x 0.92
外形寸法 LxWxH (mm) 61.09 x 61.09 x 23.35

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー