CP147660-195
CP147660-195

CP147660-195
CP147660-236P

CP147660-195

7.6 x 6.0 x 1.95mm, リード付き1.4A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

CP14-Mシリーズは、7.6mm x 6mmの小型パッケージと1.95mmという低プロファイルを持つ、1.4Aのマイクロペルチェモジュールです。77°Cの温度デルタ、正確な温度制御、信頼性の高いソリッドステート構造を特徴とするこれらのマイクロ熱電気モジュールは、強制空冷がオプションではない、スペースに制約のあるさまざまなアプリケーションに最適です。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 1.17
Imax (A) 1.4
Vmax (V) 2
Qmax (Th=27°C) (W) 1.6
Qmax (Th=50°C) (W) 1.7
ΔTmax (Th=27°C) 70
ΔTmax (Th=50°C) 77
外形寸法 LxWxH (mm) 7.6 x 6 x 1.95

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー