CP110シリーズ

CP115035335

50 x 35 x 3.35mm, リード付き11.0A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

CP110シリーズは11A高性能ペルチェ・モジュールの製品ファミリで、薄型で77°Cの高い動作範囲が特長です。これらの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。このモデルには、CUI Devicesの革新的なarcTEC™構造が統合されており、温度制御の改善を図りながら熱サイクル条件下での信頼性を劇的に向上させます。

データシート

特長

arcTEC構造
高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
より優れた放熱性能
シリコン絶縁
広いΔTmax
精密な温度制御
ソリッドステート構造

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 1.18
Imax (A) 11
Vmax (V) 16.8
Qmax (Th=27°C) (W) 106
Qmax (Th=50°C) (W) 116
ΔTmax (Th=27°C) 70
ΔTmax (Th=50°C) 77
外形寸法 LxWxH (mm) 50 x 35 x 3.35

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー