CP100シリーズ

CP10205033

20 x 50 x 3.3mm, リード付き10.0A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

CP100シリーズは10A高性能ペルチェ・モジュールの製品ファミリで、薄型で77°Cの高い動作範囲が特長です。これらの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。一部のモデルには、CUI Devicesの革新的なarcTEC™構造が統合されており、温度制御の改善を図りながら熱サイクル条件下での信頼性を劇的に向上させます。

データシート

特長

高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
より優れた放熱性能
シリコン絶縁
広いΔTmax
精密な温度制御
ソリッドステート構造
一部モデルではarcTEC™構造を採用

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 0.71
Imax (A) 10
Vmax (V) 9.6
Qmax (Th=27°C) (W) 56.2
Qmax (Th=50°C) (W) 62
ΔTmax (Th=27°C) 68
ΔTmax (Th=50°C) 75
外形寸法 LxWxH (mm) 20 x 50 x 3.3

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー