CP1062-268
CP1062-268

CP1062-268
CP1062-268P
CP106283-268
CP106283-29P
CP10726-268
CP10726-29P

CP10726-268

7.2 x 6.0 x 2.68mm, リード付き1.0A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

CP10-Mシリーズは、6.2mm x 6.2mmの小型パッケージと2.68mmの低プロファイルを備えた、1.0Aのマイクロペルチェモジュールのファミリーです。77°Cの温度デルタ、正確な温度制御、信頼性の高いソリッドステート構造を特徴とするこれらのマイクロ熱電気モジュールは、強制空冷がオプションではない、スペースに制約のあるさまざまなアプリケーションに最適です。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 1.57
Imax (A) 1
Vmax (V) 2.1
Qmax (Th=27°C) (W) 1.3
Qmax (Th=50°C) (W) 1.4
ΔTmax (Th=27°C) 70
ΔTmax (Th=50°C) 77
外形寸法 LxWxH (mm) 7.2 x 6 x 2.68

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー