CP1881-222
CP1881-222

CP1881-222
CP1881-254P

CP1881-222

8.1 x 8.1 x 2.22mm, リード付き1.8A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

CP18-Mシリーズは、8.1mm x 8.1mmの小型パッケージと2.22mmという低プロファイルを持つ、1.8Aのマイクロペルチェモジュールです。77°Cの温度デルタ、正確な温度制御、信頼性の高いソリッドステート構造を特徴とするこれらのマイクロ熱電気モジュールは、強制空冷がオプションではない、スペースに制約のあるさまざまなアプリケーションに最適です。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 1.62
Imax (A) 1.8
Vmax (V) 3.8
Qmax (Th=27°C) (W) 3.8
Qmax (Th=50°C) (W) 4.2
ΔTmax (Th=27°C) 70
ΔTmax (Th=50°C) 77
外形寸法 LxWxH (mm) 8.1 x 8.1 x 2.22

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー