CP1054033H

CP1054033H

40 x 40 x 3.3mm, リード付き10.5A入力, 高性能ペルチェ(TEC)モジュール

CP105Hシリーズは10.5Aの高性能ペルチェモジュールの製品ファミリで、75°Cの高い温度デルタが特長です。これらの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。このモデルには、CUI Devicesの革新的なarcTEC™構造が統合されており、温度制御の改善を図りながら熱サイクル条件下での信頼性を劇的に向上させます。

データシート

特長

arcTEC構造
高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
より優れた放熱性能
シリコン絶縁
広いΔTmax
精密な温度制御
ソリッドステート構造

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 1.83
Imax (A) 10.5
Vmax (V) 24.1
Qmax (Th=27°C) (W) 148
Qmax (Th=50°C) (W) 163
ΔTmax (Th=27°C) 68
ΔTmax (Th=50°C) 75
外形寸法 LxWxH (mm) 40 x 40 x 3.3

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー