CP3495-46
CP3495-46

CP3495-46

9.5 x 9.5 x 4.6mm, リード付き3.4A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

CP34-Mシリーズは、9.5mm x 9.5mmの小型パッケージと4.6mmという低プロファイルを持つ3.4Aのマイクロペルチェモジュールです。77°Cの温度デルタ、正確な温度制御、信頼性の高いソリッドステート構造を特徴とするこのマイクロ熱電気モジュールは、強制空冷がオプションではない、スペースに制約のあるさまざまなアプリケーションに最適です。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 0.19
Imax (A) 3.4
Vmax (V) 0.8
Qmax (Th=27°C) (W) 1.7
Qmax (Th=50°C) (W) 1.9
ΔTmax (Th=27°C) 70
ΔTmax (Th=50°C) 77
外形寸法 LxWxH (mm) 9.5 x 9.5 x 4.6

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー