HSS21-B20-P53

HSS21-B20-P53
HSS21-B20-P53の別の画像

HSS21-B20-P53

打ち抜きヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB, 5.3mm水平ソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き 水平型
ソルダーピン長(mm) 5.3
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 20.93
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 24.3
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 10.1
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 6.7
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 3.58
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 24.4 x 25.4 x 12.7
外形寸法LxWxH(インチ) 0.96 x 1 x 0.5

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー