HSE04シリーズ

HSE04シリーズ
HSE04シリーズの別の画像

HSE04-251265-2

押出ヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 30.38
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 34.4
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 16.6
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 10.9
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 2.47
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 25 x 12 x 6.5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.98 x 0.47 x 0.26

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー