HSE05-171933

HSE05-171933
HSE05-171933の別の画像

HSE05-171933

押出ヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB, 3.5 mm垂直ソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き 垂直型
ソルダーピン長(mm) 3.5
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 18.83
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 22.6
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 6.9
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 4.5
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 3.98
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 17 x 19.4 x 32.5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.7 x 0.76 x 1.28

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー