HSE06-503045

HSE06-503045
HSE06-503045の別の画像

HSE06-503045

押出ヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 5.86
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 7
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 2.1
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 1.11
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 12.79
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 50 x 30 x 45
外形寸法LxWxH(インチ) 1.97 x 1.18 x 1.77

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー