HSE07-753045

HSE07-753045
HSE07-753045の別の画像

HSE07-753045

押出ヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 4.85
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 5.5
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 2.1
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 1
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 15.46
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 70 x 30 x 45
外形寸法LxWxH(インチ) 2.76 x 1.18 x 1.77

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー