CDSM-6631-48

CDSM-6631-48
CDSM-6631-48の別の画像

CDSM-6631-48

66 x 31mm, 角型フレーム, 4W, 8オーム, フェライト磁石, 布&コーン紙医療用スピーカー

CDSM-6631-48 は、IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された66 x 66 x 13 mm ミニチュア医療スピーカーです。正方形フレームパッケージに収められたこの医療用スピーカーは、10cmで110dBのSPL、布、コーン紙タイプ、はんだアイレット取り付けスタイルを特徴としています。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 110(4W/0.1m)
公称入力(W) 4
最大入力(W) 5
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 200
円錐の種類 布と紙
磁石型 フェライト
フレームの形状 四角
マウント はんだアイレット
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 2.6 x 2.6 x 1.2
外形寸法 LxWxH (mm) 66 x 66 x 31
特長 医療関係

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー