CDSM-4627-104

CDSM-4627-104
CDSM-4627-104の別の画像

CDSM-4627-104

46.7 x 27.5mm, 角型フレーム, 10W, 4オーム, ネオジム磁石, PU&コーン紙医療用スピーカー

CDSM-4627-104 は、IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された46.7 x 46.7 x 27.5 mm ミニチュア医療スピーカーです。正方形フレームパッケージに収められたこの医療用スピーカーは、10cmで104dBのSPL、PU、コーン紙タイプ、はんだパッド取り付けスタイルを特徴としています。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 104(10W/0.1m)
公称入力(W) 10
最大入力(W) 12
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 180
円錐の種類 PUおよび紙
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 四角
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.8 x 1.83 x 1.1
外形寸法 LxWxH (mm) 46.7 x 46.7 x 27.5
特長 医療関係

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー