CMS-341138-154SP

CMS-341138-154SP
CMS-341138-154SPの別の画像

CMS-341138-154SP

34 x 11 x 3.8mm, 角型フレーム, 1.5W, 4オーム, Nd-Fe-B磁石, PEEKコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 96(1.5W/0.1m)
公称入力(W) 1.5
最大入力(W) 2
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 750
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだ付けパッド
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.338 x 0.433 x 0.149
外形寸法 LxWxH (mm) 34 x 11 x 3.8

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー