CMS-2812-078T

CMS-2812-078T
CMS-2812-078Tの別の画像

CMS-2812-078T

28 x 11.9mm, 円形フレーム, .78W, 8オーム, Nd-Fe-B磁石, PEIコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 81(0.78W/0.5m)
公称入力(W) 0.78
最大入力(W) 1.5
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 500
円錐の種類 PEI
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント スルーホール
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.102 x 1.102 x 0.468
外形寸法 LxWxH (mm) 28 x 28 x 11.9

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー