CDS-5717-44E

CDS-5717-44E
CDS-5717-44Eの別の画像

CDS-5717-44E

57 x 17.5mm, 円形フレーム, 4W, 4オーム, Nd-Fe-B磁石, PETコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 98(4W/0.5m)
公称入力(W) 4
最大入力(W) 4.5
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 550
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだアイレット
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 2.244 x 2.244 x 0.688
外形寸法 LxWxH (mm) 57 x 17.5 x 57

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー