CMSM-2313-18

CMSM-2313-18
CMSM-2313-18の別の画像

CMSM-2313-18

23 x 13mm, 円形フレーム, 1W, 8オーム, ネオジム磁石, PETコーン医療用スピーカー

CMSM-2313-18は、IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された、23 x 13 mmのミニチュア医療スピーカーです。円形フレームパッケージに収められたこの医療用スピーカーは、10cmで97dBのSPL、PETコーンタイプ、スルーホール取り付けスタイルを特徴としています。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 97(1W/0.1m)
公称入力(W) 1
最大入力(W) 1.5
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 325
円錐の種類 PET
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント スルーホール
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.91 x 0.91 x 0.51
外形寸法 LxWxH (mm) 23 x 23 x 13
特長 医療関係

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー