CMSM-2811-24

CMSM-2811-24
CMSM-2811-24の別の画像

CMSM-2811-24

28 x 11.2mm, 角型フレーム, 2W, 4オーム, ネオジム磁石, PU&コーン紙医療用スピーカー

CMSM-2811-24 は、IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された28 x 28 x 11.2mm ミニチュア医療スピーカーです。正方形フレームパッケージに収められたこの医療用スピーカーは、10cmで93dBのSPL、PU、コーン紙タイプ、はんだピン/ポスト取り付けスタイルを特徴としています。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 93(2W/0.1m)
公称入力(W) 2
最大入力(W) 3
インピーダンス(オーム) 2
共振周波数(Hz) 400
円錐の種類 PUおよび紙
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 四角
マウント はんだピン/ポスト
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.1 x 1.1 x 0.44
外形寸法 LxWxH (mm) 28 x 28 x 11.2
特長 医療関係

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー