Dc Cooling Fans

High Performance Dual Ball Bearing Fans
Reliable Construction, Superior Airflow

リソース

Dc Cooling Fans

CUIの高性能DCファンは、お客様の最も重要な課題となる冷却要件を満たす、優れたエアフローを実現します。10CFMの40mmシリーズから200CFMの120mmシリーズの範囲に渡って、CFMシリーズは最高の信頼性を確保するためデュアル・ボール・ベアリング構造を採用し、また自動再スタート防御を標準で装備しています。5、12、24および48VDCの定格電圧で利用可能なこれらDC軸状冷却ファンは、ITおよび電気通信装置、医療機器、および産業用アプリケーションに最適な温度管理ソリューションです。

特長

  1. 40 ~ 120mmフレームサイズ
  2. 空気の流量、10 ~ 200 CFM
  3. デュアルボールベアリング構造
  4. 低定格電流、0.1 ~ 1.4 A
  5. 自動再スタート防御

サンプルの
依頼

データシート

シリーズ

 
Powered By OneLink