優れたエアフローを行うDC冷却ファン

熱対策

Highly Reliable Dc Fans & Blowers

Superior Airflow to Keep Your Design Cool


CUI’s dc fans and blowers offer maximum reliability and superior cooling with frame sizes ranging from 40 mm to 120 mm and airflows over 200 CFM.すべてのモデルには自動再始動保護が装備されているほか、ボールベアリング、つまり従来のスリーブベアリング設計の代替機能を提供する高度なomniCOOL™ベアリングシステムが標準として搭載されています。様々は追加オプションにより、DC軸状および遠心ファンは、アプリケーションに最適な強制空冷ソリューションです。

Design engineers who select a CUI dc fan for their application receive:

グローバル・リソース

Collaborative Support

Our Sales, Customer Service and Application Engineering teams are here to ensure your project is a success.
サービス

Compliance Assurance

You can rely on us to keep your design in compliance with international regulations.
市場に出るまでの時間

Low Risk Solutions

CUI’s proven dc fans and blowers are designed with high quality materials and meet a range of stringent application requirements.

Tell Us About Your Cooling Requirements

Stay current with product and resource email's from CUI.

Your privacy is important to us.

Browse Models

ファンの種類
 
軸流ファン
ブロワー
エアフロー(CFM)
 
2.6
3.5
3.9
4.5
4.8
5.1
5.2
5.4
5.5
5.7
6.3
7
7.5
7.7
8
8.9
9.6
9.9
10
10.2
10.8
11
12.2
12.3
12.7
13
13.6
13.8
14.3
16
16.07
16.3
16.5
17
17.6
18.6
19
19.3
22.4
22.8
23
23.5
23.9
24.18
25.5
26.4
26.6
27
27.5
28.4
29
30
30.4
30.5
31.11
31.4
33
33.6
33.61
35.9
36
36.25
37
39.5
40
41
43
43.96
44.2
45
49
51.5
53
54.7
57
60
65
69.2
70
75
93
96.06
108.2
116
126.89
138
200.9
長さ(mm)
 
40
50
51.5
60
70
75.7
80
92
97
97.2
120
幅(mm)
 
40
50
51.6
60
70
75.7
80
92
94.4
95
120

データシート

 
Powered By OneLink