CFM-9225BG-160-545-20

CFM-9225BG-160-545-20

12V, 820mA, 92 x 92 x 25mm, Dc Fan, タコメータ信号

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 106.54
定格速度(RPM) 6000
静圧(inH2O) 0.8
ノイズ(dBA) 54.5
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 980
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 92 x 92 x 25
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CFM-92BG

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー